Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (K1356)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (K1356)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links einsetzbar

· Edelstahl 1.4401

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1356.1186
K1356.2186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Betätigung

43.52 €

1 4 Arbeitstage AT-Griff

85.42 €

1 4 Arbeitstage BT-Griff abschließbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 D=Durchmesser(mm) 32
H=Höhe(mm) 18 S=max. Wandstärke(mm) 8

Technischer Support