Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0526.1183 |
K0526.2183 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | T-Griff | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | T-Griff abschließbar |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | H=Höhe(mm) | 18.5 | S=max. Wandstärke(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften