Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1668.036350 |
K1668.036351 |
K1668.056500 |
K1668.056501 |
K1668.073700 |
K1668.073701 |
K1668.136350 |
K1668.136351 |
K1668.156500 |
K1668.156501 |
K1668.173700 |
K1668.173701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Form | Form-Typ | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | A | Riegel nach oben | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
17.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | A | Riegel nach oben | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | A | Riegel nach oben | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
28.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | A | Riegel nach oben | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | A | Riegel nach oben | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
41.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | A | Riegel nach oben | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | B | Riegel nach unten | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | B | Riegel nach unten | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
11.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | B | Riegel nach unten | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
27.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | B | Riegel nach unten | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | B | Riegel nach unten | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
43.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | verchromt | B | Riegel nach unten | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Form
Form-Typ
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften