Schwenkscheiben für Vorrichtungen / K0703 / DIN 6371

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0703.06
K0703.08
K0703.10
K0703.12
K0703.14
K0703.16
K0703.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
für Bolzen Ø

17.79 €

1 4 Arbeitstage 387.59.896319.61129199

18.68 €

1 4 Arbeitstage 439.59.898321.61432.5219

20.93 €

1 4 Arbeitstage 4811.59.8910323.61736.5239

26.16 €

1 4 Arbeitstage 6113.511.81112329.622452911

28.09 €

1 4 Arbeitstage 6515.511.81114331.623493111

29.68 €

1 4 Arbeitstage 6817.511.81116333.625503311

37.84 €

1 4 Arbeitstage 7421.511.81120436.628553611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0760 Oberfläche Grundkörper nitriert und brüniert

Technischer Support