Kabelhalter mit Hammer, Form B (K1280)

Kabelhalter mit Hammer, Form B (K1280)
· Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm

· Form B: mit zwei getrennten Kammern

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1280.2108
K1280.2208
K1280.2210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Nutbreite
(mm)
N
(mm)

3.48 €

1 4 Arbeitstage Typ I88

3.48 €

1 4 Arbeitstage Typ B88

3.48 €

1 4 Arbeitstage Typ B1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Form B

Technischer Support