Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / K1160 / Edelstahl / DIN 6912 / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1160.104X10
K1160.104X12
K1160.104X16
K1160.104X20
K1160.104X25
K1160.105X10
K1160.105X12
K1160.105X16
K1160.105X20
K1160.105X25
K1160.105X30
K1160.106X10
K1160.106X12
K1160.106X16
K1160.106X20
K1160.106X25
K1160.106X30
K1160.106X35
K1160.106X40
K1160.106X45
K1160.106X50
K1160.106X60
K1160.108X10
K1160.108X12
K1160.108X16
K1160.108X20
K1160.108X25
K1160.108X30
K1160.108X35
K1160.108X40
K1160.108X45
K1160.108X50
K1160.108X60
K1160.108X70
K1160.110X16
K1160.110X20
K1160.110X25
K1160.110X30
K1160.110X35
K1160.110X40
K1160.110X45
K1160.110X50
K1160.110X60
K1160.110X70
K1160.112X20
K1160.112X25
K1160.112X30
K1160.112X35
K1160.112X40
K1160.112X45
K1160.112X50
K1160.112X60
K1160.112X70
K1160.604X10
K1160.604X12
K1160.604X16
K1160.604X20
K1160.604X25
K1160.605X10
K1160.605X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Stahlschlüssel Grundkörper DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.92 €

1 4 Arbeitstage 410A2721.483-2.86.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 412A2721.483-2.88.5

0.69 €

1 4 Arbeitstage 416A2721.483-2.812.5

0.69 €

1 4 Arbeitstage 420A2721.483-2.814

0.72 €

1 4 Arbeitstage 425A2721.483-2.814

0.92 €

1 4 Arbeitstage 510A28.52.51.884-3.55.8

0.92 €

1 4 Arbeitstage 512A28.52.51.884schwarz3.57.85

0.71 €

1 4 Arbeitstage 516A28.52.51.884-3.511.8

0.77 €

1 4 Arbeitstage 520A28.52.51.884-3.515.8

0.78 €

1 4 Arbeitstage 525A28.52.51.884-3.516

0.93 €

1 4 Arbeitstage 530A28.52.51.884-3.516

1.00 €

1 4 Arbeitstage 610A21032.385-44.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 612A21032.385-46.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 616A21032.385-410.5

0.93 €

1 4 Arbeitstage 620A21032.385-414.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage 625A21032.385-419.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 630A21032.385schwarz418

1.00 €

1 4 Arbeitstage 635A21032.385-418

1.00 €

1 4 Arbeitstage 640A21032.385-418

1.00 €

1 4 Arbeitstage 645A21032.385-418

1.30 €

1 4 Arbeitstage 650A21032.385-418

1.71 €

1 4 Arbeitstage 660A21032.385-418

1.41 €

1 4 Arbeitstage 810A21342.886-5-

1.37 €

1 4 Arbeitstage 812A21342.886-55

1.27 €

1 4 Arbeitstage 816A21342.886-59

1.09 €

1 4 Arbeitstage 820A21342.886-522

1.09 €

1 4 Arbeitstage 825A21342.886-522

1.09 €

1 4 Arbeitstage 830A21342.886-522

1.21 €

1 4 Arbeitstage 835A21342.886-522

1.32 €

1 4 Arbeitstage 840A21342.886-522

1.56 €

1 4 Arbeitstage 845A21342.886-522

1.77 €

1 4 Arbeitstage 850A21342.886-522

2.27 €

1 4 Arbeitstage 860A21342.886-522

3.25 €

1 4 Arbeitstage 870A21342.886-522

2.56 €

1 4 Arbeitstage 1016A21653.358-6.58

2.19 €

1 4 Arbeitstage 1020A21653.358-6.512

2.07 €

1 4 Arbeitstage 1025A21653.358schwarz6.517

2.23 €

1 4 Arbeitstage 1030A21653.358-6.522

2.32 €

1 4 Arbeitstage 1035A21653.358-6.527

2.55 €

1 4 Arbeitstage 1040A21653.358-6.526

2.94 €

1 4 Arbeitstage 1045A21653.358-6.526

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1050A21653.358-6.526

3.88 €

1 4 Arbeitstage 1060A21653.358-6.526

4.83 €

1 4 Arbeitstage 1070A21653.358-6.526

3.39 €

1 4 Arbeitstage 1220A21863.8510-7.510.5

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1225A21863.8510-7.515.5

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1230A21863.8510-7.530

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1235A21863.8510-7.525.5

3.74 €

1 4 Arbeitstage 1240A21863.8510-7.530.5

4.12 €

1 4 Arbeitstage 1245A21863.8510-7.530

4.44 €

1 4 Arbeitstage 1250A21863.8510-7.530

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1260A21863.8510-7.530

6.52 €

1 4 Arbeitstage 1270A21863.8510-7.530

1.16 €

1 4 Arbeitstage 410A4721.483-2.86.5

1.16 €

1 4 Arbeitstage 412A4721.483-2.88.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 416A4721.483-2.812.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 420A4721.483-2.814

0.97 €

1 4 Arbeitstage 425A4721.483-2.814

1.16 €

1 4 Arbeitstage 510A48.52.51.884-3.55.8

1.16 €

1 4 Arbeitstage 512A48.52.51.884-3.57.85

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support