Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / K1160 / Stahl / DIN 6912 / Innensechskant

Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / K1160 / Stahl / DIN 6912 / Innensechskant
Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1160.04X10
K1160.04X12
K1160.04X16
K1160.04X20
K1160.04X25
K1160.05X10
K1160.05X12
K1160.05X16
K1160.05X20
K1160.05X25
K1160.05X30
K1160.06X10
K1160.06X12
K1160.06X16
K1160.06X20
K1160.06X25
K1160.06X30
K1160.06X35
K1160.06X40
K1160.06X45
K1160.06X50
K1160.06X60
K1160.08X10
K1160.08X12
K1160.08X16
K1160.08X20
K1160.08X25
K1160.08X30
K1160.08X35
K1160.08X40
K1160.08X45
K1160.08X50
K1160.08X60
K1160.08X70
K1160.08X80
K1160.10X16
K1160.10X20
K1160.10X25
K1160.10X30
K1160.10X35
K1160.10X40
K1160.10X45
K1160.10X50
K1160.10X60
K1160.10X70
K1160.10X80
K1160.10X90
K1160.10X100
K1160.12X20
K1160.12X25
K1160.12X30
K1160.12X35
K1160.12X40
K1160.12X45
K1160.12X50
K1160.12X60
K1160.12X70
K1160.12X80
K1160.12X90
K1160.12X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
Ls min.
(mm)
Lg max.
(mm)
Gewicht
(kg)

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4108.8blank721,483schwarz2,86,5---

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4128.8blank721,483schwarz2,88,5---

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4168.8blank721,483schwarz2,812,5---

0.45 €

1 4 Arbeitstage 4208.8blank721,483schwarz2,814---

0.51 €

1 4 Arbeitstage 4258.8blank721,483schwarz2,814---

0.45 €

1 4 Arbeitstage 5108.8blank8,52,51,884schwarz3,55,8---

0.45 €

1 4 Arbeitstage 5128.8blank8,52,51,884schwarz3,57,85---

0.45 €

1 4 Arbeitstage 5168.8blank8,52,51,884schwarz3,511,8---

0.45 €

1 4 Arbeitstage 5208.8blank8,52,51,884schwarz3,515,8---

0.51 €

1 4 Arbeitstage 5258.8blank8,52,51,884schwarz3,516---

0.56 €

1 4 Arbeitstage 5308.8blank8,52,51,884schwarz3,516---

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6108.8blank1032,385schwarz44,5---

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6128.8blank1032,385schwarz46,5---

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6168.8blank1032,385schwarz410,5---

0.56 €

1 4 Arbeitstage 6208.8blank1032,385schwarz414,5---

0.56 €

1 4 Arbeitstage 6258.8blank1032,385schwarz419,5---

0.56 €

1 4 Arbeitstage 6308.8blank1032,385schwarz418---

0.59 €

1 4 Arbeitstage 6358.8blank1032,385schwarz418---

0.67 €

1 4 Arbeitstage 6408.8blank1032,385schwarz418---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 6458.8blank1032,385schwarz418---

0.72 €

1 4 Arbeitstage 6508.8blank1032,385schwarz418---

0.89 €

1 4 Arbeitstage 6608.8blank1032,385schwarz418---

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8108.8blank1342,886schwarz54---

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8128.8blank1342,886schwarz55---

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8168.8blank1342,886schwarz59---

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8208.8blank1342,886schwarz513---

0.72 €

1 4 Arbeitstage 8258.8blank1342,886schwarz522---

0.78 €

1 4 Arbeitstage 8308.8blank1342,886schwarz522---

0.82 €

1 4 Arbeitstage 8358.8blank1342,886schwarz522---

0.84 €

1 4 Arbeitstage 8408.8blank1342,886schwarz522---

0.93 €

1 4 Arbeitstage 8458.8blank1342,886schwarz522---

0.93 €

1 4 Arbeitstage 8508.8blank1342,886schwarz522---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 8608.8blank1342,886schwarz522---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 8708.8blank1342,886schwarz522---

1.45 €

1 4 Arbeitstage 8808.8blank1342,886schwarz522---

1.25 €

1 4 Arbeitstage 10168.8blank1653,358schwarz6,5----

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10208.8blank1653,358schwarz6,512---

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10258.8blank1653,358schwarz6,517---

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10308.8blank1653,358schwarz6,522---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10358.8blank1653,358schwarz6,527---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10408.8blank1653,358schwarz6,526---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10458.8blank1653,358schwarz6,526---

1.00 €

1 4 Arbeitstage 10508.8blank1653,358schwarz6,526---

1.18 €

1 4 Arbeitstage 10608.8blank1653,358schwarz6,526---

1.47 €

1 4 Arbeitstage 10708.8blank1653,358schwarz6,526---

1.67 €

1 4 Arbeitstage 10808.8blank1653,358schwarz6,526---

1.84 €

1 4 Arbeitstage 10908.8blank1653,358schwarz6,526---

2.61 €

1 4 Arbeitstage 101008.8blank1653,358schwarz6,526---

1.10 €

1 4 Arbeitstage 12208.8blank1863,8510schwarz7,510,5---

1.10 €

1 4 Arbeitstage 12258.8blank1863,8510schwarz7,515,5---

1.10 €

1 4 Arbeitstage 12308.8blank1863,8510schwarz7,520,5---

1.18 €

1 4 Arbeitstage 12358.8blank1863,8510schwarz7,525,5---

1.30 €

1 4 Arbeitstage 12408.8blank1863,8510schwarz7,530,5---

1.45 €

1 4 Arbeitstage 12458.8blank1863,8510schwarz7,530---

1.47 €

1 4 Arbeitstage 12508.8blank1863,8510schwarz7,530---

1.77 €

1 4 Arbeitstage 12608.8blank1863,8510schwarz7,530---

2.04 €

1 4 Arbeitstage 12708.8blank1863,8510schwarz7,530---

2.31 €

1 4 Arbeitstage 12808.8blank1863,8510schwarz7,530---

2.56 €

1 4 Arbeitstage 12908.8blank1863,8510schwarz7,530---

2.84 €

1 4 Arbeitstage 121008.8blank1863,8510schwarz7,530---

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung 1 mit Innensechskant Ausführung 2 niedriger Kopf
Befestigungsart Innensechskant DIN DIN 6912 Produkttyp Schraube
Benennung Zylinderschraube

Technischer Support