Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | E (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewindeart | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6x0,75 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Rechtsgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8x1 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Rechtsgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 8,79 | 2,7 | 8 | Rechtsgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Rechtsgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Rechtsgewinde | - | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Linksgewinde | - | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Linksgewinde | - | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 24,49 | 7 | 22 | Rechtsgewinde | - | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Rechtsgewinde | - | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Rechtsgewinde | - | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 39,55 | 12 | 36 | Rechtsgewinde | - | ||
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 50,85 | 15 | 46 | Rechtsgewinde | - | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
1.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 8,79 | 2,7 | 8 | Rechtsgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Rechtsgewinde | - | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Linksgewinde | - | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6x0,75 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 11,05 | 3,2 | 10 | Rechtsgewinde | - | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Rechtsgewinde | - | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Linksgewinde | - | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8x1 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 14,38 | 4 | 13 | Rechtsgewinde | - | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Rechtsgewinde | - | ||
1.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 18,9 | 5 | 17 | Linksgewinde | - | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 24,49 | 7 | 22 | Rechtsgewinde | - | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Rechtsgewinde | - | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Linksgewinde | - | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Rechtsgewinde | - | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Rechtsgewinde | - | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Rechtsgewinde | - | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Linksgewinde | - | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 36,9 | 10 | 32 | Rechtsgewinde | - | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22x1,5 | Edelstahl | A2 | blank | Linksgewinde | 36,9 | 10 | 32 | Linksgewinde | - | ||
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,5 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Rechtsgewinde | - | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,5 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 21,1 | 6 | 19 | Linksgewinde | - | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24x2 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 39,6 | 12 | 36 | Rechtsgewinde | - | ||
3.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Edelstahl | A2 | blank | Rechtsgewinde | 39,55 | 12 | 36 | Rechtsgewinde | - | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Linksgewinde | - | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1,5 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 26,76 | 8 | 24 | Rechtsgewinde | - | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x1,5 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 29,56 | 9 | 27 | Rechtsgewinde | - | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1,5 | Stahl | - | galvanised | Rechtsgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Rechtsgewinde | - | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1,5 | Stahl | - | galvanised | Linksgewinde | 32,95 | 10 | 30 | Linksgewinde | - | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | - | brüniert | Rechtsgewinde | 8,79 | 2,7 | 8 | Rechtsgewinde | - |
Loading...
Befestigungsart | Außensechskant | Ausführung 1 | niedrige Form | DIN | DIN 439 |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Mutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
E(mm)
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewindeart
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften