Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980 (K1146)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1146.104
K1146.105
K1146.106
K1146.108
K1146.110
K1146.112
K1146.114
K1146.116
K1146.120
K1146.124
K1146.204
K1146.205
K1146.206
K1146.208
K1146.210
K1146.212
K1146.214
K1146.216
K1146.220
K1146.224
K1146.227
K1146.230
K1146.308
K1146.310
K1146.312
K1146.314
K1146.316
K1146.320
K1146.324
K1146.327
K1146.330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper E
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2-blank7.664.22.27

0.51 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2-blank8.795.12.758

0.61 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2-blank11.0563.310

0.79 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2-blank14.3884.413

1.63 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2-blank18.9105.517

2.45 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2-blank21.1126.619

3.35 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA2-blank23.9147.722

3.16 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA2-blank26.76168.824

4.93 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA2-blank32.95201130

7.37 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA2-blank39.552413.236

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-8galvanised7.664.22.27

0.28 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-8galvanised8.795.12.758

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-8galvanised11.0563.310

0.60 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-8galvanised14.3884.413

1.21 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-8galvanised18.9105.517

1.45 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-8galvanised21.1126.619

1.97 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-8galvanised23.9147.722

2.33 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-8galvanised26.76168.824

3.23 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-8galvanised32.95201130

5.28 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-8galvanised39.552413.236

8.38 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-8galvanised45.22714.841

8.49 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-8galvanised50.853016.546

0.78 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-10galvanised14.3884.413

1.40 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-10galvanised18.9105.517

1.99 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-10galvanised21.1126.619

2.52 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-10galvanised23.9147.722

2.69 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-10galvanised26.76168.824

4.14 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-10galvanised32.95201130

6.03 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-10galvanised352413.236

10.13 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-10galvanised45.22714.841

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-10galvanised50.853016.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form V

Technischer Support