Rändelmuttern / K0281 / Kopf Thermoplast / niedrige Form / Nuträndel / Innengewinde Messing

Rändelmuttern / K0281 / Kopf Thermoplast / niedrige Form / Nuträndel / Innengewinde Messing

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, Messing, Thermoplast / [Griffbereich] 17 mm / [Farbe] schwarz



Die Rändelmuttern von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Kunststoff, Messing und Thermoplast. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt bei 17 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0281.5705
K0281.5706
K0281.5708
K0281.5710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M)

2.13 €

1 4 Arbeitstage 5

2.13 €

1 4 Arbeitstage 6

2.19 €

1 4 Arbeitstage 8

2.19 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Thermoplast D1=Außendurchmesser(mm) 57.4
T=Gewindetiefe(mm) 12.5 Form K Farbe Grundkörper schwarz
H=Höhe(mm) 17 Material Komponente Messing

Technischer Support