Klemmwinkel / K1049 / mit Klemmhbel / Form B

Klemmwinkel / K1049 / mit Klemmhbel / Form B
· Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe

· Freies Drehen und Verschieben längs der Nuten durch Lösen der Schraube

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1049.0606
K1049.0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

10.35 €

1 4 Arbeitstage 6156.335.7247M6272713405

12.22 €

1 4 Arbeitstage 820947.5329M8363618656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ I Form B

Technischer Support