Rändelschrauben / K0247.0□□□, K0247 / Kopf Biopolymer / Rändelung achsparallel / Gewindebolzen, Stahl, Edelstahl

Rändelschrauben / K0247.0□□□, K0247 / Kopf Biopolymer / Rändelung achsparallel / Gewindebolzen, Stahl, Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 22 mm, 8 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] Buche natur, schwarzgrau



Die Rändelschrauben von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration steht Biopolymer als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 22 mm oder 8 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Buche natur und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0247.10010590X10
K0247.100105143X10
K0247.10010690X15
K0247.100106143X15
K0247.10105143X10
K0247.1010590X10
K0247.10106143X15
K0247.1010690X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Werkstoff Grundkörper Material Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente Farbe Grundkörper L=Gewindelänge
(mm)
Stahlschlüssel Komponente Gewicht PL Edelstahl RoHS

2.23 €

1 4 Arbeitstage M5PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021101.43050,0070truetrue

2.23 €

1 4 Arbeitstage M5PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur101.43050,0070truetrue

2.25 €

1 4 Arbeitstage M6PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021151.43050,0090truetrue

2.25 €

1 4 Arbeitstage M6PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur151.43050,0090truetrue

1.45 €

1 4 Arbeitstage M5SonstigeBiopolymer--Buche natur10----

1.45 €

1 4 Arbeitstage M5SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 702110----

1.50 €

1 4 Arbeitstage M6SonstigeBiopolymer--Buche natur15----

1.50 €

1 4 Arbeitstage M6SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 702115----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(Ø) 21 Größe 1 D2(mm) 14
D3(mm) 19 H=Höhe(mm) 22 Benennung Rändelknopf
Gewindeart Außengewinde H1(mm) 8

Technischer Support