Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 22 mm, 8 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] Buche natur, schwarzgrau
Die Rändelknöpfe von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Als Material steht Biopolymer zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelknöpfe misst 22 mm oder 8 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Buche natur und Schwarzgrau.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0247.10010490 |
K0247.100104143 |
K0247.10010590 |
K0247.100105143 |
K0247.10010690 |
K0247.100106143 |
K0247.10104143 |
K0247.1010490 |
K0247.10105143 |
K0247.1010590 |
K0247.10106143 |
K0247.1010690 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Material Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | Stahlschlüssel Komponente | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | Buche natur | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | Buche natur | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Polyamid | Polyamid | Edelstahl | blank | Buche natur | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Sonstige | Biopolymer | - | - | Buche natur | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Sonstige | Biopolymer | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Sonstige | Biopolymer | - | - | Buche natur | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Sonstige | Biopolymer | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Sonstige | Biopolymer | - | - | Buche natur | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Sonstige | Biopolymer | - | - | schwarzgrau RAL 7021 | - | - | - | - |
Loading...
Außendurchmesser(Ø) | 21 | Größe | 1 | D2(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 19 | H=Höhe(mm) | 22 | T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Benennung | Rändelknopf | Gewindeart | Innengewinde | H1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Material Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
Farbe Grundkörper
Stahlschlüssel Komponente
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften