Rändelknöpfe mit Außensechskant / K1138 / Form A / POM

Rändelknöpfe mit Außensechskant / K1138 / Form A / POM

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, POM mm / [Griffbereich] 5.5 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 17 - 36 mm / [Farbe] orange, schwarz



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelknöpfe für Sechskantköpfe von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie im Material POM. Mit einem Griffbereich von 5.5 bis 10 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 17 bis 36 mm. Die Farbauswahl umfasst Orange und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1138.00040
K1138.00050
K1138.00060
K1138.00080
K1138.00100
K1138.01040
K1138.01050
K1138.01060
K1138.01080
K1138.01100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
für Schrauben

0.54 €

1 4 Arbeitstage 17schwarz5.57M4

0.59 €

1 4 Arbeitstage 20schwarz6.58M5

0.75 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz810M6

0.94 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz1013M8

0.90 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz1017M10

0.54 €

1 4 Arbeitstage 17orange5.57M4

0.59 €

1 4 Arbeitstage 20orange6.58M5

0.75 €

1 4 Arbeitstage 25orange810M6

0.94 €

1 4 Arbeitstage 36orange1013M8

0.90 €

1 4 Arbeitstage 36orange1017M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper POM Form A

Technischer Support