Rändelknöpfe mit Außensechskant / K1138 / Form B / POM

Rändelknöpfe mit Außensechskant / K1138 / Form B / POM

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, POM mm / [Griffbereich] 11.5 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 17 - 36 mm / [Farbe] orange, schwarz



Die Rändelknöpfe für Sechskantköpfe von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie im Material POM. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelknöpfe misst 11.5 bis 23 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 17 bis 36 mm. Die Farbauswahl umfasst Orange und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1138.10040
K1138.10050
K1138.10060
K1138.10080
K1138.10100
K1138.11040
K1138.11050
K1138.11060
K1138.11080
K1138.11100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
für Schrauben

0.61 €

1 4 Arbeitstage 17schwarz11.57M4

0.63 €

1 4 Arbeitstage 20schwarz158M5

0.81 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz1810M6

0.98 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz2313M8

0.99 €

1 4 Arbeitstage 36schwarz2317M10

0.61 €

1 4 Arbeitstage 17orange11.57M4

0.63 €

1 4 Arbeitstage 20orange158M5

0.81 €

1 4 Arbeitstage 25orange1810M6

0.98 €

1 4 Arbeitstage 36orange2313M8

0.99 €

1 4 Arbeitstage 36orange2317M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper POM Form B

Technischer Support