Rändelknöpfe mit Markierung / K0249 / Thermoplast, Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Rändelknöpfe mit Markierung / K0249 / Thermoplast, Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 26.5 - 43 mm, 12.5 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 34 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Durchmesser Bohrung] 5 - 8 mm



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelknöpfe von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Aluminium und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 26.5 bis 43 mm oder 12.5 bis 20 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 21 bis 34 mm, während der Bohrungsdurchmesser 5 bis 8 mm beträgt. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0249.105
K0249.1051
K0249.1052
K0249.1053
K0249.1055
K0249.1056
K0249.1057
K0249.206
K0249.2061
K0249.2062
K0249.2063
K0249.2065
K0249.2066
K0249.2067
K0249.308
K0249.3081
K0249.3082
K0249.3083
K0249.3085
K0249.3086
K0249.3087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21schwarzgrau RAL 7021153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21reinorange RAL 2004153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21signalgrün RAL 6032153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21verkehrsblau RAL 5017153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21lichtgrau RAL 7035153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21verkehrsrot RAL 3020153219M326.512.57.54.517

9.91 €

1 4 Arbeitstage 21rapsgelb RAL 1021153219M326.512.57.54.517

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26schwarzgrau RAL 7021264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26reinorange RAL 2004264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26signalgrün RAL 6032264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26verkehrsblau RAL 5017264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26lichtgrau RAL 7035264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26verkehrsrot RAL 3020264023M431.5159.55.520.5

11.62 €

1 4 Arbeitstage 26rapsgelb RAL 1021264023M431.5159.55.520.5

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34schwarzgrau RAL 7021385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34reinorange RAL 2004385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34signalgrün RAL 6032385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34verkehrsblau RAL 5017385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34lichtgrau RAL 7035385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34verkehrsrot RAL 3020385231M4432012722

14.04 €

1 4 Arbeitstage 34rapsgelb RAL 1021385231M4432012722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Aluminium
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support