Rändelschrauben / K0110 / Kopf Thermoplast / Nuträndel / Gewindebolzen, Stahl, Edelstahl

Rändelschrauben / K0110 / Kopf Thermoplast / Nuträndel / Gewindebolzen, Stahl, Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 11.5 mm, 4.3 mm / [Durchmesser Griff] 15 mm / [Oberflächenbehandlung] blank / [Farbe] schwarzgrau / [Gewinde Länge] 8 - 25 mm



Die Rändelschrauben von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt bei 11.5 mm oder 4.3 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 15 mm auf. Die Oberfläche ist blank. Schwarzgrau ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Länge des Gewindes variiert von 8 bis 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0110.0003X8
K0110.0003X10
K0110.0003X12
K0110.0003X15
K0110.0004X8
K0110.0004X10
K0110.0004X12
K0110.0004X15
K0110.0005X10
K0110.0005X12
K0110.0005X15
K0110.0005X20
K0110.0006X10
K0110.0006X15
K0110.0006X20
K0110.0006X25
K0110.003X8
K0110.003X10
K0110.003X12
K0110.003X15
K0110.004X8
K0110.004X10
K0110.004X12
K0110.004X15
K0110.005X10
K0110.005X12
K0110.005X15
K0110.005X20
K0110.006X10
K0110.006X15
K0110.006X20
K0110.006X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Oberfläche Komponente Farbe Grundkörper L=Gewindelänge
(mm)

1.51 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 70218

1.51 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702110

1.51 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702112

1.51 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702115

1.44 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 70218

1.44 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702110

1.44 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702112

1.44 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702115

1.50 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702110

1.50 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702112

1.50 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702115

1.50 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702120

1.67 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlschwarzgrau RAL 7021blank-10

1.67 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702115

1.67 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702120

1.67 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahl-blankschwarzgrau RAL 702125

1.55 €

1 4 Arbeitstage M3-Stahl--schwarzgrau RAL 70218

1.12 €

1 4 Arbeitstage M3-Stahl--schwarzgrau RAL 702110

1.12 €

1 4 Arbeitstage M3-Stahl--schwarzgrau RAL 702112

1.12 €

1 4 Arbeitstage M3-Stahl--schwarzgrau RAL 702115

1.02 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahl--schwarzgrau RAL 70218

1.02 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahl--schwarzgrau RAL 702110

1.02 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahl--schwarzgrau RAL 702112

1.02 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahl--schwarzgrau RAL 702115

1.05 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahl--schwarzgrau RAL 702110

1.05 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahl--schwarzgrau RAL 702112

1.05 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahl--schwarzgrau RAL 702115

1.05 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahl--schwarzgrau RAL 702120

1.10 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahl--schwarzgrau RAL 702110

1.10 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahl--schwarzgrau RAL 702115

1.10 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahl--schwarzgrau RAL 702120

1.10 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahl--schwarzgrau RAL 702125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Größe 0
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H=Höhe(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Technischer Support