Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften