Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 41 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Gewinde Länge] 15 - 25 mm
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelräder ohne Querbohrung von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Die Rändelräder ermöglichen einen Griffbereich von 31 bis 41 mm oder 13 bis 17 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Das Gewinde hat eine Länge von 15 bis 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | Größe | D=Bohrung | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L1 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | reinorange RAL 2004 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 18.5 | 10 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | reinorange RAL 2004 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 25 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | H | D3(mm) | 10 |
H2 | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel
Größe
D=Bohrung
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L1(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften