Rändelräder mit Querbohrung / K0262 / Form M

Rändelräder mit Querbohrung / K0262 / Form M

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 41 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Gewinde Länge] 15 - 25 mm



Die Zustellräder von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Als Material stehen Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 31 bis 41 mm oder 13 bis 17 mm bieten die Zustellräder optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm auf. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Die Gewindelänge liegt zwischen 15 bis 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0262.1106
K0262.11061
K0262.11062
K0262.11063
K0262.11065
K0262.11066
K0262.11067
K0262.1206
K0262.12061
K0262.12062
K0262.12063
K0262.12065
K0262.12066
K0262.12067
K0262.1308
K0262.13081
K0262.13082
K0262.13083
K0262.13085
K0262.13086
K0262.13087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H3 L1
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 702116H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 200416H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 603216H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 501716H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 703516H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 302016H816.531135.51510

9.38 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 102116H816.531135.51510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50schwarzgrau RAL 702126H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50reinorange RAL 200426H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50signalgrün RAL 603226H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsblau RAL 501726H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 703526H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 302026H81836155.518.510

10.43 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 102126H81836155.518.510

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63schwarzgrau RAL 702138H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63reinorange RAL 200438H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63signalgrün RAL 603238H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsblau RAL 501738H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 703538H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 302038H822411782514

11.51 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 102138H822411782514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form M D3(mm) 10
D4(mm) M4 H2 16

Technischer Support