Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0110 / Thermoplast, Edelstahl, Messing / Innengewinde

Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0110 / Thermoplast, Edelstahl, Messing / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 11.5 mm, 4.3 mm / [Durchmesser Griff] 15 mm / [Oberflächenbehandlung] blank / [Farbe] schwarzgrau



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelknöpfe von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Als Material stehen Edelstahl, Messing und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 11.5 mm oder 4.3 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15 mm. Ihre Oberfläche ist blank. Die Farbauswahl umfasst Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0110.0003
K0110.0004
K0110.0005
K0110.003
K0110.004
K0110.005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente T=Gewindetiefe
(mm)

1.78 €

1 4 Arbeitstage M31.4305Edelstahlblank4.5

1.68 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank6

1.86 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank6

1.37 €

1 4 Arbeitstage M3-Messing-4.5

1.16 €

1 4 Arbeitstage M4-Messing-6

1.16 €

1 4 Arbeitstage M5-Messing-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Größe 0
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 D1(mm) 15 D2(mm) 11
D3(mm) 13 H=Höhe(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Technischer Support