Rändelknöpfe ohne Skalierung / K0248 / Form A / ohne Skala / Thermoplast, Stahl

Rändelknöpfe ohne Skalierung / K0248 / Form A / ohne Skala / Thermoplast, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 - 36 mm, 10.5 - 17.5 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 34 mm / [Oberflächenbehandlung] gehärtet, geschliffen und brüniert / [Form] ohne Skalierung / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Durchmesser Bohrung] 5 - 8 mm



Die Rändelknöpfe ohne Skalierung von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelknöpfe liegt zwischen 22 bis 36 mm oder 10.5 bis 17.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 bis 34 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 5 bis 8 mm. Sie können zwischen gehärteten bis hin zu geschliffen unden Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Die Rändelknöpfe ohne Skalierung sind ohne Skalierung verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0248.1105
K0248.11051
K0248.11052
K0248.11053
K0248.11055
K0248.11056
K0248.11057
K0248.1206
K0248.12061
K0248.12062
K0248.12063
K0248.12065
K0248.12066
K0248.12067
K0248.1308
K0248.13081
K0248.13082
K0248.13083
K0248.13085
K0248.13086
K0248.13087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlschwarzgrau RAL 7021151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahllichtgrau RAL 7035151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlverkehrsrot RAL 3020151919M32210.5510

4.96 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlrapsgelb RAL 1021151919M32210.5510

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlschwarzgrau RAL 7021262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahllichtgrau RAL 7035262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlverkehrsrot RAL 3020262323M32612610

5.23 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlrapsgelb RAL 1021262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlschwarzgrau RAL 7021383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahllichtgrau RAL 7035383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlverkehrsrot RAL 3020383131M43617.5714

6.14 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlrapsgelb RAL 1021383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form A Form-Typ ohne Skalierung

Technischer Support