Rändelräder mit Gewindebuchse / K0260 / Form D

Rändelräder mit Gewindebuchse / K0260 / Form D

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 30 - 40 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] schwarzgrau



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Die Rändelmuttern ermöglichen einen Griffbereich von 30 bis 40 mm oder 13 bis 17 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0260.1105
K0260.1106
K0260.1108
K0260.1208
K0260.1210
K0260.1310
K0260.1312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.86 €

1 4 Arbeitstage M540116.5301310

1.86 €

1 4 Arbeitstage M640116.5301310

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840116.5301314

2.48 €

1 4 Arbeitstage M850218351514

2.51 €

1 4 Arbeitstage M1050218351514

3.04 €

1 4 Arbeitstage M1063322401714

3.35 €

1 4 Arbeitstage M1263322401718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support