Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 30 - 40 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] schwarzgrau / [Durchmesser Bohrung] 6 - 10 mm
Die Rändelräder von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Die Rändelräder ermöglichen einen Griffbereich von 30 bis 40 mm oder 13 bis 17 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 6 bis 10 mm. Schwarzgrau ist der zur Verfügung stehende Farbton.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0260.3106 |
K0260.3208 |
K0260.3310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Größe | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1 | 6 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2 | 8 | 18 | 35 | 15 | 14 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 3 | 10 | 22 | 40 | 17 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Größe
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften