Rändelknöpfe mit Gewindebuchse / K1223 / Form E / Duroplast

Rändelknöpfe mit Gewindebuchse / K1223 / Form E / Duroplast

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 13 - 20 mm, 6 - 14 mm / [Durchmesser Griff] 22 - 26 mm / [Farbe] schwarz



Die Rändelknöpfe von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration stehen Messing, Stahl und Duroplast als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelknöpfe misst 13 bis 20 mm oder 6 bis 14 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 22 bis 26 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1223.202606
K1223.202608
K1223.212205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.16 €

1 4 Arbeitstage M626Stahl17201410

2.23 €

1 4 Arbeitstage M826Stahl17201412

1.18 €

1 4 Arbeitstage M522Messing121366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Komponente glänzend
Farbe Grundkörper schwarz Form E

Technischer Support