Rändelräder mit Außengewinde / K0260 / Form L (Teilenummern - CAD Download)

Rändelräder mit Außengewinde / K0260 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 41 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Gewinde Länge] 10 - 60 mm



Die Rändelschrauben von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 31 bis 41 mm oder 13 bis 17 mm bieten die Rändelschrauben optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Das Gewinde hat eine Länge von 10 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0260.5105X10
K0260.5105X20
K0260.5105X40
K0260.5106X10
K0260.5106X20
K0260.5106X40
K0260.5108X15
K0260.5108X30
K0260.5108X60
K0260.51051X10
K0260.51051X20
K0260.51051X40
K0260.51052X10
K0260.51052X20
K0260.51052X40
K0260.51053X10
K0260.51053X20
K0260.51053X40
K0260.51055X10
K0260.51055X20
K0260.51055X40
K0260.51056X10
K0260.51056X20
K0260.51056X40
K0260.51057X10
K0260.51057X20
K0260.51057X40
K0260.51061X10
K0260.51061X20
K0260.51061X40
K0260.51062X10
K0260.51062X20
K0260.51062X40
K0260.51063X10
K0260.51063X20
K0260.51063X40
K0260.51065X10
K0260.51065X20
K0260.51065X40
K0260.51066X10
K0260.51066X20
K0260.51066X40
K0260.51067X10
K0260.51067X20
K0260.51067X40
K0260.51081X15
K0260.51081X30
K0260.51081X60
K0260.51082X15
K0260.51082X30
K0260.51082X60
K0260.51083X15
K0260.51083X30
K0260.51083X60
K0260.51085X15
K0260.51085X30
K0260.51085X60
K0260.51086X15
K0260.51086X30
K0260.51086X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311340

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311360

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311340

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311310

1.97 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311320

2.07 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311340

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311360

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311360

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311360

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311360

2.01 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311315

2.07 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311330

2.09 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311360

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support