Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 13 mm, 6 mm / [Durchmesser Griff] 22 - 26 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 30 mm
Die Rändelschrauben von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Stahl und Duroplast als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 13 mm oder 6 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 22 bis 26 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Länge des Gewindes variiert von 10 bis 30 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 22 | 12 | 10 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 22 | 12 | 15 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 22 | 12 | 20 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 22 | 12 | 10 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 22 | 12 | 15 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 22 | 12 | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 22 | 12 | 30 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | 15 | 10 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | 15 | 15 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | 15 | 20 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | 15 | 30 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | 15 | 15 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | 15 | 20 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | 15 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | glänzend | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | L |
H(mm) | 13 | H1(Nm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften