Rändelmuttern / K0261 / Kopf Thermoplast / Form D / Gewindebolzen Edelstahl

Rändelmuttern / K0261 / Kopf Thermoplast / Form D / Gewindebolzen Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 30 - 40 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] schwarzgrau



Die Rändelmuttern von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Die Rändelmuttern ermöglichen einen Griffbereich von 30 bis 40 mm oder 13 bis 17 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0261.1105
K0261.1106
K0261.1108
K0261.1208
K0261.1210
K0261.1310
K0261.1312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.81 €

1 4 Arbeitstage M540116.5301310

2.81 €

1 4 Arbeitstage M640116.5301310

3.12 €

1 4 Arbeitstage M840116.5301314

3.75 €

1 4 Arbeitstage M850218351514

3.76 €

1 4 Arbeitstage M1050218351514

4.57 €

1 4 Arbeitstage M1063322401714

4.99 €

1 4 Arbeitstage M1263322401718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support