Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 14 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 14 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 14 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 14 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 | Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften