Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 41 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Gewinde Länge] 10 - 60 mm
Die Rändelschrauben von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 31 bis 41 mm oder 13 bis 17 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Das Gewinde hat eine Länge von 10 bis 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | reinorange RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 15 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 60 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 | ||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 30 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 36 | 15 | 60 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 36 | 15 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel
Größe
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften