Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde / K0277

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde / K0277

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 27 - 37.5 mm, 10.5 - 14.5 mm / [Durchmesser Griff] 26 - 34 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 30 - 60 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Drehmoment-Rändelknöpfe von KIPP sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelknöpfe liegt zwischen 27 bis 37.5 mm oder 10.5 bis 14.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 26 bis 34 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 30 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0277.2051X30
K0277.2051X50
K0277.2052X30
K0277.2052X50
K0277.2053X30
K0277.2053X50
K0277.2055X30
K0277.2055X50
K0277.2056X30
K0277.2056X50
K0277.2057X30
K0277.2057X50
K0277.205X30
K0277.205X50
K0277.2061X30
K0277.2061X50
K0277.2062X30
K0277.2062X50
K0277.2063X30
K0277.2063X50
K0277.2065X30
K0277.2065X50
K0277.2066X30
K0277.2066X50
K0277.2067X30
K0277.2067X50
K0277.206X30
K0277.206X50
K0277.3061X40
K0277.3061X60
K0277.3062X40
K0277.3062X60
K0277.3063X40
K0277.3063X60
K0277.3065X40
K0277.3065X60
K0277.3066X40
K0277.3066X60
K0277.3067X40
K0277.3067X60
K0277.306X40
K0277.306X60
K0277.3081X40
K0277.3081X60
K0277.3082X40
K0277.3082X60
K0277.3083X40
K0277.3083X60
K0277.3085X40
K0277.3085X60
K0277.3086X40
K0277.3086X60
K0277.3087X40
K0277.3087X60
K0277.308X40
K0277.308X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526reinorange RAL 200421823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526reinorange RAL 200421823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526signalgrün RAL 603221823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526signalgrün RAL 603221823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsblau RAL 501721823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsblau RAL 501721823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526lichtgrau RAL 703521823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526lichtgrau RAL 703521823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsrot RAL 302021823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsrot RAL 302021823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526rapsgelb RAL 102121823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526rapsgelb RAL 102121823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M526schwarzgrau RAL 702121823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M526schwarzgrau RAL 702121823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626reinorange RAL 200421823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626reinorange RAL 200421823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626signalgrün RAL 603221823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626signalgrün RAL 603221823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsblau RAL 501721823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsblau RAL 501721823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626lichtgrau RAL 703521823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626lichtgrau RAL 703521823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsrot RAL 302021823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsrot RAL 302021823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626rapsgelb RAL 102121823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626rapsgelb RAL 102121823162710.550

32.71 €

1 4 Arbeitstage M626schwarzgrau RAL 702121823162710.530

32.90 €

1 4 Arbeitstage M626schwarzgrau RAL 702121823162710.550

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634reinorange RAL 2004322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634reinorange RAL 2004322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634signalgrün RAL 6032322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634signalgrün RAL 6032322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsblau RAL 5017322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsblau RAL 5017322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634lichtgrau RAL 7035322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634lichtgrau RAL 7035322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsrot RAL 3020322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsrot RAL 3020322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634rapsgelb RAL 1021322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634rapsgelb RAL 1021322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M634schwarzgrau RAL 7021322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M634schwarzgrau RAL 7021322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834reinorange RAL 2004322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834reinorange RAL 2004322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834signalgrün RAL 6032322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834signalgrün RAL 6032322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsblau RAL 5017322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsblau RAL 5017322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834lichtgrau RAL 7035322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834lichtgrau RAL 7035322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsrot RAL 3020322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsrot RAL 3020322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834rapsgelb RAL 1021322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834rapsgelb RAL 1021322312037.514.560

36.06 €

1 4 Arbeitstage M834schwarzgrau RAL 7021322312037.514.540

36.34 €

1 4 Arbeitstage M834schwarzgrau RAL 7021322312037.514.560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Drehmoment(mm) 0.1 - 0.3

Technischer Support