Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0277 / Innengewinde

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0277 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 27 - 37.5 mm, 10.5 - 14.5 mm / [Durchmesser Griff] 26 - 34 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarz



Die Drehmoment-Rändelknöpfe von KIPP ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 27 bis 37.5 mm oder 10.5 bis 14.5 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 26 bis 34 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0277.205
K0277.2051
K0277.2052
K0277.2053
K0277.2055
K0277.2056
K0277.2057
K0277.206
K0277.2061
K0277.2062
K0277.2063
K0277.2065
K0277.2066
K0277.2067
K0277.306
K0277.3061
K0277.3062
K0277.3063
K0277.3065
K0277.3066
K0277.3067
K0277.308
K0277.3081
K0277.3082
K0277.3083
K0277.3085
K0277.3086
K0277.3087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526schwarzgrau RAL 702121823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526reinorange RAL 200421823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526signalgrün RAL 603221823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsblau RAL 501721823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526lichtgrau RAL 703521823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526verkehrsrot RAL 302021823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M526rapsgelb RAL 102121823162710.55

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626schwarzgrau RAL 702121823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626reinorange RAL 200421823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626signalgrün RAL 603221823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsblau RAL 501721823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626lichtgrau RAL 703521823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626verkehrsrot RAL 302021823162710.56

32.17 €

1 4 Arbeitstage M626rapsgelb RAL 102121823162710.56

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634schwarzgrau RAL 7021322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634reinorange RAL 2004322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634signalgrün RAL 6032322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsblau RAL 5017322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634lichtgrau RAL 7035322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634verkehrsrot RAL 3020322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M634rapsgelb RAL 1021322312037.514.510

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834schwarzgrau RAL 7021322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834reinorange RAL 2004322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834signalgrün RAL 6032322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsblau RAL 5017322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834lichtgrau RAL 7035322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834verkehrsrot RAL 3020322312037.514.514

35.47 €

1 4 Arbeitstage M834rapsgelb RAL 1021322312037.514.514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Drehmoment(mm) 0.1 - 0.3

Technischer Support