Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl / [Griffbereich] 8.5 - 17 mm, 3 - 6 mm / [Durchmesser Griff] 7.5 - 15 mm / [Farbe] blank, brüniert / [Durchmesser Bohrung] 4 - 8 mm
Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Riegelgriffe von KIPP besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Stahl. Der Spielraum zum Befestigen der Riegelgriffe misst 8.5 bis 17 mm oder 3 bis 6 mm. Der Griffdurchmesser beträgt 7.5 bis 15 mm, während der Bohrungsdurchmesser 4 bis 8 mm beträgt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0178.1040 |
K0178.1041 |
K0178.2050 |
K0178.2051 |
K0178.3060 |
K0178.3061 |
K0178.4080 |
K0178.4081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Größe | Farbe Grundkörper | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D=Bohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4308 | 1 | blank | 25 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 8.5 | 3 | 9 | 5.5 | 0.5 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 1 | brüniert | 25 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 8.5 | 3 | 9 | 5.5 | 0.5 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4308 | 2 | blank | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 10.2 | 4 | 10.8 | 6.5 | 1 | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 2 | brüniert | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 10.2 | 4 | 10.8 | 6.5 | 1 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4308 | 3 | blank | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 13.6 | 5 | 14.4 | 8.7 | 1 | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 3 | brüniert | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 13.6 | 5 | 14.4 | 8.7 | 1 | ||
8.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4308 | 4 | blank | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10.2 | 1 | ||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 4 | brüniert | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10.2 | 1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Größe
Farbe Grundkörper
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D=Bohrung(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften