Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251 / Edelstahl / Innengewinde

Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251 / Edelstahl / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 21 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] schiefergrau



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Pilzknöpfe von KIPP eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Pilzknöpfe liegt bei 21 mm oder 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schiefergrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0251.12005144

Teilenummer
K0251.12005144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.61 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl Größe 1
Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 21 H1(Nm) 10 T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251 / Edelstahl / Innengewinde, die Teilenummer ist K0251.12005144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.12005144.

Technischer Support