Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.110524X10, K0251 / antistatisch

Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.110524X10, K0251 / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 21 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] graphitschwarz / [Gewinde Länge] 10 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzknöpfe von KIPP sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 21 mm oder 10 mm bieten die Pilzknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 mm. Die Farbauswahl umfasst Graphitschwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0251.110524X10

Teilenummer
K0251.110524X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Größe 1
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 21 H1(Nm) 10 L=Gewindelänge(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.110524X10, K0251 / antistatisch, die Teilenummer ist K0251.110524X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.110524X10.

Technischer Support