Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251.110524, K0251 / Innengewinde / antistatisch

Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251.110524, K0251 / Innengewinde / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 21 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] graphitschwarz



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Pilzknöpfe von KIPP eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Als Material stehen Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Griffbereich der Pilzknöpfe liegt bei 21 mm oder 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 mm. Graphitschwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0251.110524

Teilenummer
K0251.110524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Größe 1
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 21 H1(Nm) 10 T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251.110524, K0251 / Innengewinde / antistatisch, die Teilenummer ist K0251.110524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.110524.

Technischer Support