Pilzknöpfe / K0251.1□□□, K0251 / Innengewinde

Pilzknöpfe / K0251.1□□□, K0251 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 21 - 33 mm, 10 - 15 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 33 mm / [Farbe] Buche natur, schwarzgrau



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzknöpfe von KIPP sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Als Material steht Biopolymer zur Verfügung. Die Pilzknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 21 bis 33 mm oder 10 bis 15 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 bis 33 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Buche natur und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0251.10005143
K0251.1000590
K0251.10006143
K0251.1000690
K0251.10008143
K0251.1000890
K0251.1005143
K0251.100590
K0251.1006143
K0251.100690
K0251.1008143
K0251.100890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Werkstoff Grundkörper Außendurchmesser
(Ø)
Material Grundkörper Material Komponente Größe Oberfläche Komponente Farbe Grundkörper D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
Stahlschlüssel Komponente Gewicht PL Edelstahl RoHS

1.93 €

1 4 Arbeitstage M5Polyamid21PolyamidEdelstahl1blankBuche natur12192110101.43050,0060truetrue

1.93 €

1 4 Arbeitstage M5Polyamid21PolyamidEdelstahl1blankschwarzgrau RAL 702112192110101.43050,0060truetrue

2.74 €

1 4 Arbeitstage M6Polyamid25PolyamidEdelstahl2blankBuche natur14232510121.43050,0080truetrue

2.74 €

1 4 Arbeitstage M6Polyamid25PolyamidEdelstahl2blankschwarzgrau RAL 702114232510121.43050,0080truetrue

3.92 €

1 4 Arbeitstage M8Polyamid33PolyamidEdelstahl3blankBuche natur18313314151.43050,0180truetrue

3.92 €

1 4 Arbeitstage M8Polyamid33PolyamidEdelstahl3blankschwarzgrau RAL 702118313314151.43050,0180truetrue

1.91 €

1 4 Arbeitstage M5Sonstige21Biopolymer-1-Buche natur1219211010----

1.91 €

1 4 Arbeitstage M5Sonstige21Biopolymer-1-schwarzgrau RAL 70211219211010----

2.74 €

1 4 Arbeitstage M6Sonstige25Biopolymer-2-Buche natur1423251012----

2.74 €

1 4 Arbeitstage M6Sonstige25Biopolymer-2-schwarzgrau RAL 70211423251012----

3.92 €

1 4 Arbeitstage M8Sonstige33Biopolymer-3-Buche natur1933331415----

3.92 €

1 4 Arbeitstage M8Sonstige33Biopolymer-3-schwarzgrau RAL 70211933331415----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Pilzknopf Gewindeart Innengewinde

Technischer Support