Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1289.11805X10 |
K1289.12106X10 |
K1289.12506X10 |
K1289.13308X15 |
K1289.1805X10 |
K1289.2106X10 |
K1289.2506X10 |
K1289.3308X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 18 | Edelstahl | blank | 10 | 15 | 10 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Edelstahl | blank | 12 | 17 | 10 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 14 | 21 | 10 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Edelstahl | blank | 18 | 29 | 15 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 18 | Stahl | blau-passiviert | 10 | 15 | 10 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | Stahl | blau-passiviert | 12 | 17 | 10 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 14 | 21 | 10 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Stahl | blau-passiviert | 18 | 29 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Komponente(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften