Pilzknöpfe mit Innengewinde / K1308 / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Pilzknöpfe mit Innengewinde / K1308 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 19 - 40 mm, 8 - 19 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Farbe] poliert



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Pilzknöpfe von KIPP eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Pilzknöpfe misst 19 bis 40 mm oder 8 bis 19 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1308.2004
K1308.2105
K1308.2506
K1308.3308
K1308.4010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
R
(mm)
R1 T=Gewindetiefe
(mm)

9.96 €

1 4 Arbeitstage M42010.819830.4510

10.35 €

1 4 Arbeitstage M52111.8211030.512

11.52 €

1 4 Arbeitstage M62514.2251230.5512

18.60 €

1 4 Arbeitstage M83318331540.716

19.83 €

1 4 Arbeitstage M104022.3401940.820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Farbe Grundkörper poliert

Technischer Support