Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Stahl | 18 | blau-passiviert | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Rostfreier Stahl | 18 | elektrolytisch poliert | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Stahl | 21 | blau-passiviert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Stahl | 21 | blau-passiviert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 25 | blau-passiviert | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 33 | blau-passiviert | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
9.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 40 | blau-passiviert | 4 | - | 24 | 40 | 18.7 | 20 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Stahl | 14 | blau-passiviert | 9 | - | 8 | 14 | 6.7 | 4 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Aluminium | 18 | eloxiert | 0 | natur | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Rostfreier Stahl | 21 | elektrolytisch poliert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Rostfreier Stahl | 21 | elektrolytisch poliert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Aluminium | 21 | eloxiert | 1 | natur | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Aluminium | 21 | eloxiert | 1 | natur | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Aluminium | 25 | eloxiert | 2 | natur | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Aluminium | 33 | eloxiert | 3 | natur | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Aluminium | 40 | eloxiert | 4 | natur | 24 | 40 | 18.7 | 20 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Aluminium | 14 | eloxiert | 9 | natur | 8 | 14 | 6.7 | 4 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | Rostfreier Stahl | 18 | gestrahlt | 0 | - | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Rostfreier Stahl | 25 | elektrolytisch poliert | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Rostfreier Stahl | 21 | gestrahlt | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Rostfreier Stahl | 21 | gestrahlt | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Rostfreier Stahl | 25 | gestrahlt | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Rostfreier Stahl | 33 | gestrahlt | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Rostfreier Stahl | 40 | gestrahlt | 4 | - | 24 | 40 | 18.7 | 20 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Rostfreier Stahl | 14 | gestrahlt | 9 | - | 8 | 14 | 6.7 | 4 | ||
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Rostfreier Stahl | 33 | elektrolytisch poliert | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Rostfreier Stahl | 40 | elektrolytisch poliert | 4 | - | 24 | 40 | 18.7 | 20 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Rostfreier Stahl | 14 | elektrolytisch poliert | 9 | - | 8 | 14 | 6.7 | 4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
Größe(mm)
Farbe Grundkörper(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften