Pilzknöpfe / K1288 / Innengewinde

Pilzknöpfe / K1288 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 15 - 29 mm / [Durchmesser Griff] 18 - 33 mm / [Farbe] schwarz



Die Pilzknöpfe von KIPP ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Duroplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 15 bis 29 mm bieten die Pilzknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 18 bis 33 mm. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1288.11805
K1288.12106
K1288.12506
K1288.13308
K1288.1805
K1288.2106
K1288.2506
K1288.3308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Komponente D2
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

2.68 €

1 4 Arbeitstage M518Edelstahlblank10157.5

2.94 €

1 4 Arbeitstage M621Edelstahlblank12179

3.34 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahlblank14219

4.43 €

1 4 Arbeitstage M833Edelstahlblank182912

1.35 €

1 4 Arbeitstage M518Stahlblau-passiviert10157.5

1.47 €

1 4 Arbeitstage M621Stahlblau-passiviert12179

1.67 €

1 4 Arbeitstage M625Stahlblau-passiviert14219

2.33 €

1 4 Arbeitstage M833Stahlblau-passiviert182912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support