Kreuzgriffe Rohling / K0147 / DIN 6335 / Form A / Grauguss

Kreuzgriffe Rohling / K0147 / DIN 6335 / Form A / Grauguss

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 21 - 65 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 100 mm



Die Kreuzgriffe Rohling von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie im Material Grauguss. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 21 bis 65 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0147.106
K0147.108
K0147.110
K0147.112
K0147.116
K0147.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

0.76 €

1 4 Arbeitstage 32122110

1.38 €

1 4 Arbeitstage 40142614

1.97 €

1 4 Arbeitstage 50183420

2.76 €

1 4 Arbeitstage 63204225

5.04 €

1 4 Arbeitstage 80255230

9.80 €

1 4 Arbeitstage 100326538

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form A

Technischer Support