Kreuzgriffe / K0147 / Grauguss massiv / DIN 6335 / Form E / Gewindesackloch

Kreuzgriffe / K0147 / Grauguss massiv / DIN 6335 / Form E / Gewindesackloch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 63 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 100 mm



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht Grauguss als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 20 bis 63 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0147.506
K0147.508
K0147.510
K0147.512
K0147.516
K0147.520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

1.79 €

1 4 Arbeitstage M6321220101215

2.48 €

1 4 Arbeitstage M8401425141518

3.25 €

1 4 Arbeitstage M10501832201821

4.39 €

1 4 Arbeitstage M12632040252225

7.18 €

1 4 Arbeitstage M16802550302832

13.92 €

1 4 Arbeitstage M201003263383640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form E

Technischer Support