Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0147 / Grauguss / DIN 6335 / Form L

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0147 / Grauguss / DIN 6335 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Grauguss zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 20 bis 40 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0147.606X15
K0147.606X20
K0147.606X25
K0147.606X30
K0147.606X40
K0147.606X50
K0147.608X20
K0147.608X25
K0147.608X30
K0147.608X40
K0147.608X50
K0147.610X20
K0147.610X25
K0147.610X30
K0147.610X40
K0147.610X50
K0147.612X20
K0147.612X30
K0147.612X40
K0147.612X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

6.65 €

1 4 Arbeitstage M632122015

6.72 €

1 4 Arbeitstage M632122020

6.74 €

1 4 Arbeitstage M632122025

6.77 €

1 4 Arbeitstage M632122030

6.90 €

1 4 Arbeitstage M632122040

6.97 €

1 4 Arbeitstage M632122050

7.38 €

1 4 Arbeitstage M840142520

7.59 €

1 4 Arbeitstage M840142525

7.61 €

1 4 Arbeitstage M840142530

7.66 €

1 4 Arbeitstage M840142540

7.75 €

1 4 Arbeitstage M840142550

9.87 €

1 4 Arbeitstage M1050183220

9.89 €

1 4 Arbeitstage M1050183225

9.95 €

1 4 Arbeitstage M1050183230

10.04 €

1 4 Arbeitstage M1050183240

10.10 €

1 4 Arbeitstage M1050183250

10.30 €

1 4 Arbeitstage M1263204020

10.35 €

1 4 Arbeitstage M1263204030

10.53 €

1 4 Arbeitstage M1263204040

10.63 €

1 4 Arbeitstage M1263204050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Material Komponente Edelstahl
Form L

Technischer Support