Kreuzgriffe / K1017 / Kopf PF 31 / Form K / Gewindebuchse, Edelstahl

Kreuzgriffe / K1017 / Kopf PF 31 / Form K / Gewindebuchse, Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] hochglanzpoliert



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Duroplast. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 16 bis 40 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1017.22505
K1017.23206
K1017.24008
K1017.25010
K1017.26312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T6 min.
(mm)

2.24 €

1 4 Arbeitstage M525121689.57.5

2.43 €

1 4 Arbeitstage M632142010129

2.89 €

1 4 Arbeitstage M8401825131412

3.52 €

1 4 Arbeitstage M10502232201815

5.11 €

1 4 Arbeitstage M12632640252218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form K

Technischer Support