Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 16 - 25 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 40 mm / [Farbe] hochglanzpoliert / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm
Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Duroplast. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 16 bis 25 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 40 mm. Die Länge des Gewindes beträgt 15 bis 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1017.52505X15 |
K1017.52505X20 |
K1017.53206X15 |
K1017.53206X20 |
K1017.53206X25 |
K1017.53206X30 |
K1017.53206X40 |
K1017.53206X50 |
K1017.54008X20 |
K1017.54008X25 |
K1017.54008X30 |
K1017.54008X40 |
K1017.54008X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz hochglanzpoliert | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften