Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0683.06 |
K0683.08 |
K0683.10 |
K0683.12 |
K0683.14 |
K0683.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 7 | 20 | 10 | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 9.4 | 25 | 14 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 21 | 11.3 | 30 | 16 | ||
15.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 26 | 13.1 | 35 | 19 | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 70 | 30 | 15.6 | 40 | 22 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 34 | 17.6 | 45 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Grauguss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften