Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen, poliert / [Durchmesser Bohrung] 8 - 16 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Aluminium. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 25 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen 8 und 16 mm bewegt. Sie sind erhältlich in den Ausführungen gleitgeschliffen und poliert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0145.204008 |
K0145.2040082 |
K0145.205010 |
K0145.2050102 |
K0145.206312 |
K0145.2063122 |
K0145.208016 |
K0145.2080162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gleitgeschliffen | 8 | 14 | 25 | ||
8.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | poliert | 8 | 14 | 25 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | gleitgeschliffen | 10 | 18 | 32 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | poliert | 10 | 18 | 32 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | gleitgeschliffen | 12 | 25 | 40 | ||
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | poliert | 12 | 25 | 40 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | gleitgeschliffen | 16 | 25 | 50 | ||
16.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | poliert | 16 | 25 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften