Kreuzgriffe Sackloch / K0145 / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Aluminium

Kreuzgriffe Sackloch / K0145 / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen, poliert / [Durchmesser Bohrung] 8 - 16 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe Sackloch von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 25 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 8 bis 16 mm. Sie können zwischen gleitgeschliffenen bis hin zu polierten Oberflächen wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0145.304008
K0145.3040082
K0145.305010
K0145.3050102
K0145.306312
K0145.3063122
K0145.308016
K0145.3080162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

4.84 €

1 4 Arbeitstage 40gleitgeschliffen81425141518

8.40 €

1 4 Arbeitstage 40poliert81425141518

5.66 €

1 4 Arbeitstage 50gleitgeschliffen101832201821

9.56 €

1 4 Arbeitstage 50poliert101832201821

7.91 €

1 4 Arbeitstage 63gleitgeschliffen122540252225

12.35 €

1 4 Arbeitstage 63poliert122540252225

11.85 €

1 4 Arbeitstage 80gleitgeschliffen162550302832

16.76 €

1 4 Arbeitstage 80poliert162550302832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form C

Technischer Support