Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0145 / DIN 6335 / Form D / Aluminium

Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0145 / DIN 6335 / Form D / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen, poliert



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material steht Aluminium zur Verfügung. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie sind erhältlich in den Ausführungen gleitgeschliffen und poliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0145.404008
K0145.4040082
K0145.405010
K0145.4050102
K0145.406312
K0145.4063122
K0145.408016
K0145.4080162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

5.22 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen148.42515

8.77 €

1 4 Arbeitstage M840poliert148.42515

6.06 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1810.53218

9.92 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1810.53218

8.27 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen25134022

12.74 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert25134022

12.22 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen25175028

17.10 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert25175028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form D

Technischer Support